Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ZEC 1,5/ 2-ST-5,0 C2 R1,2 - Штекерный соединитель для печатных плат
1883048

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: ZEC 1,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: ZEC, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Подключение параллельно печатной плате