SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN
-
Маркировочный лист
0804183
Маркировочный лист, Лист, белый (RAL 9010), с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...(99)100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 5 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры SK ... индивидуально по вашему выбору
Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос