PTFIX 6X2,5-NS15A BK - Распределительный блок
3274114

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу