PTFIX 4/18X1,5-G PK
-
Распределительный блок
1047440
Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 19, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: склеивание, цвет: розовый
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Не допускается превышать макс. ток нагрузки в отдельных точках подключения. |
Для приложений для распределения питания учитывать требования стандарта МЭК 60364-4-43:2008, с изменениями и поправками от окт. 2008 г. (DIN VDE 0100-430:2010-10) раздела 433.2 ff! |
Тип изделия | Разветвительная клемма |
Количество точек подключения | 19 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Питание | да |
Количество точек подключения на ярус | 19 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Отвод | |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 22 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Суммарный ток, максимальный | 32 A |
Номинальное напряжение | 450 В |
Групповое подключение | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (при подсоединении проводника 6 мм²) |
Суммарный ток, максимальный | 41 A |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Отвод Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Групповое подключение Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 6 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Ширина | 43,9 мм |
Высота | 21,6 мм |
Глубина | 18,7 мм |
Цвет | темно-розовый (RAL 3014) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
МЭК 60998-2-2 |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 1047440 |
Упаковочная единица | 20 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
Ключ изделия | BEA124 |
GTIN | 4055626665450 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 2-4 GY - Перемычка 3030118
-
FBS 2-4 BU - Перемычка 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Монтажный адаптер 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Изоляционная втулка 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Изоляционная втулка 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Маркировочный лист 0825990
-
TML (EX3,8)R - Маркировочные полосы 0801837
-
TML (104X3,8)R - Маркировочные полосы 0801833
-
TML (104X2,8)R - Маркировочные полосы 0801832
-
TML (EX2,8)R - Маркировочные полосы 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Маркировочный лист 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Маркировка для клеммных модулей 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Маркировка для клеммных модулей 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Принадлежности 1982800
Преимущества для вас
Идеальные возможности для проверки благодаря отверстиям в каждой точке соединения
Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Экономия места благодаря компактной конструкции
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А