PTFIX 18X1,5 BK - Распределительный блок
3002783

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Идеальные возможности для проверки благодаря отверстиям в каждой точке соединения
Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
Экономия места благодаря компактной конструкции
Универсальное использование благодаря прямому монтажу с фланцевыми крышками из принадлежностей