PTFIX 12X4 YE - Распределительный блок
3273818

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 12, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования