PTFIX 12X4-G BK - Распределительный блок
3273958

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 12, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: склеивание, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Идеальные возможности для проверки благодаря отверстиям в каждой точке соединения
Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Экономия места благодаря компактной конструкции