PTFIX 12X1,5-F RD
-
Распределительный блок
3003027
Распределительный блок, с внутренней перемычкой, с винтовым фланцем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 12, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца, цвет: красный
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | блоки можно шунтировать между собой, используя отверстия клеммы, подходящие перемычки см. в принадлежностях |
Тип изделия | Разветвительная клемма |
Количество точек подключения | 12 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Количество точек подключения на ярус | 12 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A1 / B1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A |
Номинальное напряжение | 500 В |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Ширина | 42,9 мм |
Высота | 17,8 мм |
Расстояние отверстий | 36,6 мм |
Диаметр отверстий | 3,2 мм |
Цвет | красный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагрев | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Технические характеристики | |
Расстояние между высверленными отверстиями | 36,6 мм |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 15 |
Сила при испытании, заданное значение | 5 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
1,5 мм²/0,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | Прямой монтаж при помощи фланца |
Номер артикула | 3003027 |
Упаковочная единица | 20 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BEA114 |
GTIN | 4055626434124 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 11,76 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,76 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 2-4 BU - Перемычка 3030117
-
FBS 2-4 GY - Перемычка 3030118
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Принадлежности 1982800
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Маркировочный лист 0825990
-
TML (EX3,8)R - Маркировочные полосы 0801837
-
TML (104X3,8)R - Маркировочные полосы 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - Изоляционная втулка 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Изоляционная втулка 3031034
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А