VAL-MS 385/65/1+1-FM
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2921242
Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 для систем электроснабжения с 3 проводниками (L1, N (нейтраль), PE (защитный проводник), с фиксатором штекера и контактом дистанционного оповещения.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
30 В DC | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Чертеж |
|
Ширина | 35,6 мм |
Высота | 96,8 мм |
Глубина | 77,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Горизонтальный шаг | 2 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6 |
PBT |
Защитная цепь | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Направление действие | 1L-N & N-PE |
Номинальное напряжение UN | 240 В AC (TN-S) |
240 В AC (TT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 385 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 385 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 264 В AC |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 231 mVA |
Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 30 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 30 кA |
Номинальный ток разряда In (8/20) мкс (N-PE) | 40 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-N) | 65 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-PE) | 65 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (N-PE) | 80 кA |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), зарядка | 1,25 Ас |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), удельная энергия | 1,56 кДж/Ом |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), пиковое значение тока Iimp | 2,5 кA |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), зарядка | 1,25 Ас |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), удельная энергия | 1,56 кДж/Ом |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), пиковое. значение тока Iimp | 2,5 кA |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), зарядка | 5 Ас |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), удельная энергия | 25 кДж/Ом |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), пиковое значение тока Iimp | 10 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 80 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,8 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,8 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,7 кВ |
Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,8 кВ (при In) |
≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,15 кВ (при 3 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 2 кВ (при In) |
≤ 1,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,4 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,3 кВ (при 3 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,6 кВ (при In) |
≤ 0,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 0,5 кВ (при 5 кА) | |
≤ 0,4 кВ (при 3 кА) | |
Характеристика TOV при UT (L-N) | 480 В AC (5 с / режим устойчивости) |
457 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG - 16 мм²) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 250 A (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2921242 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CL1322 |
GTIN | 4046356184861 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 335,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 320,125 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А