MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP - Разделительный усилитель
2924294

Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR, 2-канальный для обеспечения работы бесконтактных датчиков и выключателей. Сигналы через релейные выходы (замыкающие контакты) передаются на уровень управления. Функция обнаружения ошибок в линии, гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, зажим push-in.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подача питания и передача сообщений об ошибках возможна через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Устройство распознавания повреждений кабельной линии (LFD), возможность включения/отключения, индикация повреждения с помощью красного мигающего светодиода и путем снятия возбуждения с выходного реле
Светодиодные индикаторы состояния цепи питания, коммутирующих элементов и помех согласно NAMUR NE 44
Возможность переключения направления действия (параметры рабочего тока или тока покоя)
Гальваническая развязка 3 цепей
2-канальн.
Релейный сигнальный выход (замыкающий контакт)
Вход для бесконтактных датчиков NAMUR (EN 60947-5-6), сухих или переключающих контактов с резистивной цепью