PI-EX-ME-2NAM/COC-120VAC
-
Разделитель сигналов
2835781
Коммутирующий усилитель NAMUR, 2-канальный, вход: искробезопасный, выход: реле, переключающий контакт, питание: 120 В AC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительные усилители |
Применение | Цифровой ВХОД |
Количество каналов | 2 |
Предельная частота (3 дБ) | 20 Гц (макс. частота переключения) |
Контроль линии | NE 21 |
Испытательное напряжение, вход / выход | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение, согласно EN 50020) |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 120 В AC ±10 % |
Потребляемый ток, макс. | < 50 мА |
Потребляемая мощность | 2,2 ВА (на канал) |
Сигнал: NAMUR | |
Описание входа | искробезопасный |
Применяемые входные источники | Бесконтактные датчики NAMUR (МЭК/EN 60947-5-6) |
сухие переключающие контакты | |
переключающие контакты с шунтирующим резистором | |
Порог срабатывания, сигнал "0", ток | < 1,55 мА (запертый) |
Порог срабатывания, сигнал "1", ток | > 1,75 мА (проводящий) |
Обнаружение повреждений на линии | может отключаться с помощью перемычки X1, X2 или X5, X6 |
Напряжение без нагрузки | 8,5 В DC |
Коммутация: Реле | |
Конфигурируемый / программируемый | инвертируется переключателем на передней панели корпуса |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт на канал |
Предельный ток длительной нагрузки | 5 A (250 В AC) |
2 A (100 В DC) | |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 100 ВА (250 В AC) |
50 Вт (100 В DC) | |
Частота | 20 Гц |
Сигнал | |
Логика работы | инвертируется переключателем на передней панели корпуса |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Данные по технике безопасности | |
Макс. выходное напряжение Uo | 10,5 В |
Макс. выходной ток Io | 26 мА |
Макс. выходная мощность Po | 67 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В |
IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 160 мГн / 16,8 мкФ |
IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 45 мГн / 2,41 мкФ |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
желтый светодиод (коммутационное состояние) | |
красный светодиод (сбои в линии) |
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 80 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 75 % (среднегод. значение) |
≤ 95 % (30 дней в году, без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Сертификат | TÜV 00 ATEX 1528 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | cULus |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | Рекомендации NAMUR NE 21 |
Номер артикула | 2835781 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DKSXXX |
GTIN | 4017918878023 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 253,761 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 142,08 g |
Номер таможенного тарифа | 85365019 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А