PI-EX-IDS-I/I
-
Разделитель сигналов
2835613
Искробезопасный выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и передает искробезопасные сигналы 0/4мА ...20 мА на нагрузку (I/P-преобразователи, регулирующие клапаны, индикаторы), расположенную во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей (вход / выход / питание). Функция обнаружения повреждений на линии.
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Электронный модуль вставляется в базовый клеммный модуль. |
| Тип изделия | Разделительные усилители |
| Применение | Аналоговый ВЫХОД |
| Количество каналов | 1 |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | < 1,2 Вт |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 140 мкс |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предельного значения (при 20 °C)) |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
| Гальваническая развязка Вход / питание | |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Гальваническая развязка Выход/питание | |
| Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 35 В DC |
| Потребляемый ток, макс. | < 15 мА (при 24 В DC, 0 мА) |
| < 48 мА (при 24 В DC, 20 мА) | |
| Потребляемая мощность | макс. 1,2 Вт (при 24 В DC, 20 мА) |
| Сигнал: Ток | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
| 0 мА ... 20 мА | |
| Сигнал | |
| Описание выходов | искробезопасный |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
| 0 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 800 Ом |
| Коэффициент пульсаций на выходе (ток) | < 50 мкАSS (при 800 Ом) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. индуктивность Li | 0,1 мГн |
| Макс. емкость Ci | 5 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | 27,7 В |
| Макс. выходной ток Io | 92 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 638 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В AC |
| IIB (Наибольшие значения разрешается использовать только как сосредоточенные емкости или индуктивности или в качестве реактивностей проводников): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 15 мГн / 658 нФ |
| IIB (Наибольшие значения разрешается использовать как сосредоточенные емкости и индуктивности): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1,9 мГн / 295 нФ |
| Данные по технике безопасности | |
| IIC (Наибольшие значения разрешается использовать только как сосредоточенные емкости или индуктивности или в качестве реактивностей проводников): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1,2 мГн / 80 нФ |
| IIC (Наибольшие значения разрешается использовать как сосредоточенные емкости и индуктивности): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 0,4 мГн / 64 нФ |
| Обмен данными (байпас) | |
| Функция HART | есть |
| Поддерживаемые протоколы | Прозрачность для HART |
| Индикатор состояния | Светодиод. индикатор, напряжение питания, PWR (зеленый) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,4 мм |
| Высота | 145 мм |
| Глубина | 147 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PBT и полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (См. технический паспорт) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Сертификат | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | на рассмотрении |
| EAC Ex | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| Сертификат | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | Рекомендации NAMUR NE 21 |
| Номер артикула | 2835613 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 119 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 113,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А