TT-PI-EX-TB
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2858386
Искробезопасная базовая клемма с перемычкой для оперативной коммутации цепи, гнездом для подключения щупа и схемой защиты от импульсных перенапряжений, для монтажа на NS 35/7,5
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита от импульсных перенапряжений КИПиА |
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Конструкция | Базовый клеммный модуль PI |
Полюсов | 2 |
Пара жил на модуль | 1 |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Максимальная внутренняя емкость Сi | 3 нФ |
Макс. внутренняя индуктивность Li | 1 мГн |
Максимальный входной ток Ii | 250 мА |
макс. входное напряжение Ui | 30 В |
Максимальное значение внутренней постоянной времени t (Ri/Li) | 0,1 мкс |
Чертеж |
|
Ширина | 12,35 мм |
Высота | 144,7 мм |
Глубина | 84,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Материал корпуса | PBT |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 30 В DC |
21 В AC | |
Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-провод) | 30 В DC |
21 В AC | |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 5 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
Суммарный импульсный ток (8/20) мкс | 10 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 5 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 5 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 100 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 100 A |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 1 кA |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | 1,85 кВ |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 45 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 45 В |
Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 45 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 90 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 1,85 кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза — масса сигнала) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | 0,8 дБ (≤1 МГц / 50 Ом) |
0,3 дБ (≤ 250 кГц / 150 Ом) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом | тип. 7 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 2 МГц |
Сопротивление на цепь | 4,7 Ω ±10 % |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
C3 - 100 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 кА |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
II (1) D [Ex iaD] | |
II 3 G Ex nA II T4 X |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
EN 50020 | |
МЭК 61643-21 | |
EN 50020 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
Указание | 2000 |
Стандарты/нормативные документы | EN 50020 |
Указание | 1994 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2858386 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL2242 |
Страница каталога | Стр. 111 (TT-2009) |
GTIN | 4017918914011 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 106,56 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 99,73 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Полоса Zack 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист Zack, плоский 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А