Распределитель для монтажной рейки серии FDX 20 для подключения plug & play, с 2x LC-Duplex муфтами и 1x розеткой ODC, 4-контактный, крепление розетки на нижней стороне (при необходимости можно закреплять розетку сверху. Корпус (из 2 частей) подготовлен для установки на монтажную рейку при помощи адаптера с задней стороны (возможна установка и сбоку)
FOC-PP-OS4S-LCD2-OM1
-
Разветвитель
1208054
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, материал: Металл, тип подключения: Штекерный соединитель ODC, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Распределительная коробка сети |
Конструкция | Модуль для монтажной рейки |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | LC-Duplex |
Количество проводов | 4 |
Количество модулей | 2 |
Количество гнезд | 4 |
Защитная крышка | да |
Кабельный отвод | cверху и снизу |
Коэффициент затухания | ≤ 0,6 дБ |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Технология подключения | |
Тип подключения | Штекерный соединитель ODC |
Ширина | 40 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 115 мм |
Корпуса | |
Ширина корпуса | 40 мм |
Механические параметры | |
Диаметр наконечника | 1,25 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал наконечника | Цирконий-керамика |
Материал корпуса | Металл |
Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, цвет серый (металлический корпус) |
Тип кабеля | Многомодовый оптоволоконный кабель |
Тип кабеля | Fan out |
Наружный диаметр кабеля | ≤ 12,00 мм (от 6 мм) |
6 мм ... 12 мм | |
Отдельные проводники, диаметр | 2 мм |
Оптоволоконный кабель | |
Количество волокон | 4 |
Волокно | GOF |
Тип стекловолокна | Многомодовый оптический кабель 62,5/125 мкм |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Коэффициент затухания | ≤ 0,6 дБ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 55 °C |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Возможная свободная переустановка адаптера для несущей рейки |
Номер артикула | 1208054 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNHAC |
GTIN | 4063151275396 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 548,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 465,741 g |
Номер таможенного тарифа | 85367000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/20 - Соединительный кабель 1415347
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/30 - Соединительный кабель 1419734
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/40 - Соединительный кабель 1415348
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/50 - Соединительный кабель 1419738
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/100 - Соединительный кабель 1415352
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/160 - Соединительный кабель 1421831
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/200 - Соединительный кабель 1421839
-
FOC-FR19:1U-OS4S-LCD2-OM1 - Монтажные рамы 19'' 1076661
-
FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1 - Монтажные рамы 19'' 1076851
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Оптоволоконный патч-кабель 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Оптоволоконный патч-кабель 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Оптоволоконный патч-кабель 1146520
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/60 - Соединительный кабель 1415349
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/70 - Соединительный кабель 1419744
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/80 - Соединительный кабель 1415350
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/90 - Соединительный кабель 1419748
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/110 - Соединительный кабель 1419750
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/120 - Соединительный кабель 1419751
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/130 - Соединительный кабель 1421825
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/140 - Соединительный кабель 1421827
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/150 - Соединительный кабель 1421829
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/170 - Соединительный кабель 1421833
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/180 - Соединительный кабель 1421835
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/190 - Соединительный кабель 1421837
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А