Кабельная коробка для монтажной рейки серии FDX 20, оснащенная 6 муфтами ST-Duplex и полной подготовкой для сращивания в виде предварительно смонтированных шлейфов 900 мкм (OМ1) и держателей (для отдельно заказываемых усадочных и обжимных кембриков) на запатентованном кабельном лотке из стального листа с порошковым покрытием. Ввод кабеля через резьбовое соединение на выбор сверху или снизу. Корпус (из 2 частей) подготовлен для установки на монтажную рейку при помощи адаптера с задней стороны (возможна установка и сбоку).
Комплект поставки:
Корпус для установки на монтажную рейку со встроенным кабельным лотком (смонтирован), оснащенный 6 муфтами ST-Duplex, 12 монтажными кабелями Pigtail (OМ1), 1 держателем и 1 кабельным вводом (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9
-
Оптический кросс
1019684
Оптический кросс, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E335024-20250729Совместимые изделия
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Запатентованный лоток для шлейфов монтажных кабелей Pigtail имеет оптимальные размеры, обеспечивая удобство соединения и небольшие радиусы изгиба.
Идеально подходит для сращивания сплавлением
Простое подключение к полевым устройствам