Кабельная коробка для монтажной рейки серии FDX 20, оснащенная 6 муфтами LC-Quad и полной подготовкой для сращивания в виде предварительно смонтированных монтажных кабелей Pigtail 900 мкм (OM2) и держателей (для отдельно заказываемых усадочных и обжимных кембриков) на запатентованном кабельном лотке из стального листа с порошковым покрытием. Ввод кабеля через резьбовое соединение на выбор сверху или снизу. Корпус (из 2 частей) подготовлен для установки на монтажную рейку при помощи адаптера с задней стороны. Адаптер также можно установить сбоку.
Комплект поставки:
Корпус для установки на монтажную рейку со встроенным кабельным лотком (смонтирован), оснащенный 6 муфтами LC-Quad, 24 монтажными кабелями Pigtail (OМ2), 2 держателями и 1 кабельным вводом (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9
-
Оптический кросс
1019709
Оптический кросс, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Дополнительно необходимо заказать усадочный кембрик (арт. № 1019676) или обжимной кембрик (арт. № 1019678). |
Тип изделия | Распределительная коробка сети |
Тип корпуса | Адаптер для монтажной рейки |
Серия | FDX 20 series |
Конструкция | Модуль для монтажной рейки |
Тип датчика | Ethernet |
Вид при установке | LC-Duplex |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Количество проводов | 24 |
Количество модулей | 12 |
Количество гнезд | 24 |
Тип резьбового соединения | M20 x 1,5 |
Защитная крышка | да |
Кабельный отвод | cверху и снизу |
Ослабление | ≤ 0,3 дБ |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Технология подключения | |
Тип подключения | Соединение |
Ширина | 40 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 115 мм |
Корпуса | |
Ширина корпуса | 40 мм |
Механические параметры | |
Диаметр наконечника | 1,25 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал наконечника | Цирконий-керамика |
Материал корпуса | Металл |
Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
Тип кабеля | Многомодовый оптоволоконный кабель |
Тип кабеля | 900 мкм |
Построение системы проводников | полузакрепленные компактные жилы (STB) |
Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 12 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 12 мм |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 900 мкм |
Отдельные проводники, диаметр | 900 мкм (250/900 мкм) |
Отдельная жила, цвет | Расположение выводов с цветовой кодировкой согласно МЭК 60794-2 |
Без галогенов | да |
Негорючесть | да |
Оптоволоконный кабель | |
Количество волокон | 24 |
Волокно | GOF |
Тип стекловолокна | Стекловолоконный многомодовый кабель 50/125 мкм |
Ослабление | ≤ 0,3 дБ (при 850 нм / 1300 нм) |
Затухание вследствие рассогласования | ≥ 35 дБ (при 850 нм / 1300 нм) |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | M20 x 1,5 |
Циклы установки | ≥ 500 |
Ослабление | ≤ 0,3 дБ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (согласно МЭК 60529) |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | 0 °C ... 50 °C |
Стойкость к УФ-излучению | да |
Негорючесть | да |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Возможная свободная переустановка адаптера для несущей рейки |
Номер артикула | 1019709 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNGAA |
Страница каталога | Стр. 381 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626701059 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 720 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 641,497 g |
Номер таможенного тарифа | 85367000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115637
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115584
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115603
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - Оптоволоконный кабель 1286215
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Оптоволоконный патч-кабель 1405688
-
FOC-ST:A-LC:A-GZ01/... - Оптоволоконный патч-кабель 1405706
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ01/... - Оптоволоконный патч-кабель 1405691
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Оптоволоконный патч-кабель 1405694
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Принадлежности для оптоволоконного кабеля 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Принадлежности для оптоволоконного кабеля 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Резьбовой колпачок 1424519
-
WP-CN PA M20 - Контргайка 3241134
-
SF-PH 1-80 - Отвертка 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Отвертка 1212552
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Адаптер для монтажной рейки 1041740
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411125
-
TML (104X10)R - Маркировочные полосы 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Маркировочные полосы 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Этикетка для неровных поверхностей 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Предупредительная табличка 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Маркеры для устройств 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Держатель маркировки кабеля 0803386
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А