SACB 6-3 QO-0,34 PUR/
-
Распредкоробка
1548655
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,14 мм2 ... 0,34 мм2, количество гнезд: 6, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 0,5 м ... 50 м, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Распредкоробка |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 3 |
Количество гнезд | 6 |
СИД | нет |
Рабочий ток индикаторного элемента | ≤ 5 мА |
Номинальное напряжение UN | 48 В |
60 В DC | |
Общий номинальный ток | 12 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | QUICKON |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
1-6 / 1 (+ 48 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU |
Индикатор состояния имеется | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 58 мм |
Высота | 45 мм |
Длина | 116 м |
Раствор ключа - накидная гайка | 13 мм |
Материал Корпус | PBT |
Материал Заливочная масса | PUR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | сталь / медь |
Материал, контактная поверхность | Sn |
Изоляционный материал жилы | ПВХ / PE / PP |
Длина кабеля | На выбор (0,5 ... 50 м) |
PUR / ПВХ черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 81,2 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR / ПВХ черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 42x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 18 |
Сечение жил кабеля | 6x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
2x 0,75 мм² (Кабель подачи питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,1 мм (Сигнальный провод) |
1,8 мм ±0,1 мм (Кабель подачи питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный |
Толщина стенок внутренней оболочки | ≥ 0,15 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 2000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 57 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 76 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1500000, Радиус изгиба: 76 мм, Путь перемещения: 2 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Негорючесть | DIN EN 50265 |
Маслостойкость | согласно VDE 0472, часть 803 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
80 °C (согласно UL) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (в подготовке) |
Номер артикула | 1548655 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF3DAA |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-13.0 | 27440111 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
TSD 20 SAC - Динамометрическая отвертка 1212020
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Инструмент 1212033
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А