SACB-8/16-L- 7,5PUR SCO P - Распредкоробка
1165968

Распредкоробка, применение: Стандартн., количество гнезд: 8, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 7,5 м, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON