SACB-4/ 8-L-20,0PUR SCO P - Распредкоробка
1027009

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 20 м, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо