PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
Комплект устройств защиты от перенапряжений
2905540
УЗИП в корпусе IP65 для инверторов (сторона постоянного тока) четырехконтурных фотогальванических энергетических установок до 1000 В DC, соединение при помощи штекера/гнезда SUNCLIX. С держателями предохранителя для L+ и L-.
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | PV T1 |
| PV T2 | |
| Конструкция | Монтажные корпуса |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Функция переключения | Переключающий контакт, 1-полюсн. |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В AC |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 30 В DC |
| Максимальный рабочий ток Iмакс. | 1,5 A AC (250 В AC) |
| 1 A DC (30 В DC) | |
| Тип подключения | MC 1,5/3 |
| Резьба винтов | M2 |
| Мин. момент затяжки | 0,25 Нм |
| Момент затяжки | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Ширина | 360 мм |
| Высота | 254 мм |
| Глубина | 165 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| Материал крышки | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Материал корпуса | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Материал соединителя | PA |
| Направление действие | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Номинальный ток IL | 80 A DC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкA (DC) |
| ≤ 350 мкA (AC) | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
| Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
| Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
| Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений Uimp | 8 кВ |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1000 В DC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 10,6 A DC (на каждую цепочку) |
| Ток короткого замыкания ISCSTC | 8,5 A DC (на каждую цепочку) |
| Напряжение без нагрузки UOCSTC | 830 В DC (Солнечная батарея) |
| Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Номинальный ток IL | 80 A DC |
| Длительный ток ICPV | 40 A DC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1000 В DC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 10,6 A DC (на каждую цепочку) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкA (DC) |
| ≤ 350 мкA (AC) | |
| Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP65 | |
| Ударная прочность | IK08 |
| Условия окружающей среды | A, B |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 45 °C |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50539-11 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61439-2 |
| Указание | 2009 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61439-2 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50539-11 |
| Указание | 2013 |
| Тип монтажа | AP / настенный монтаж |
| Номер артикула | 2905540 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | CL132E |
| GTIN | 4046356960526 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 42,65 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 42,65 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А