PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Комплект устройств защиты от перенапряжений
2801203
Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в корпусе IP65 для инверторов (сторона постоянного тока) шестнадцатиконтурных фотогальванических установок до 1000 В DC и связи MODBUS. С системой мониторинга (SCK-M), двумя силовыми разъединителями постоянного тока и держателями предохранителя для L+ и L-.
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | PV T1 |
| PV T2 | |
| Тип EN | T1 + T2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 830 В DC |
| Номинальный ток IN | 8,5 A DC (на каждую цепочку) |
| Предохранитель | Миниатюрный / 10,3 x 38 (Рассеиваемая мощность до 2,5 Вт) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Функция переключения | Переключающий контакт, 1-полюсн. |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В AC |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 30 В DC |
| Максимальный рабочий ток Iмакс. | 1,5 A AC (250 В AC) |
| 1,5 A DC (30 В DC) | |
| Тип подключения | MC 1,5/3 |
| Резьба винтов | M2 |
| Мин. момент затяжки | 0,25 Нм |
| Момент затяжки | 4 lbf-in. (UL) |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 960 мм |
| Высота | 440 мм |
| Глубина | 179 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал крышки | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Материал корпуса | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA (24 B) |
| ≤ 20 мкA (1000 B) | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 мВт |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
| Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс (1000 B) |
| Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
| Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений Uimp | 8 кВ |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1000 В DC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 10,6 A DC (на каждую цепочку) |
| Ток короткого замыкания ISCSTC | 8,5 A DC |
| Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс (1000 B) |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1000 В DC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 10,6 A DC (на каждую цепочку) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA (24 B) |
| ≤ 20 мкA (1000 B) | |
| Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 мВт |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP65 | |
| Ударная прочность | IK08 |
| Условия окружающей среды | A, B |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61439-2 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50539-11 |
| Указание | Защита от перенапряжений |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Номер артикула | 2801203 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | CL132E |
| GTIN | 4046356737814 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 25,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 20 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А