TPM11AM/022361 S00008
-
Сенсорная панель
2401298
Морское исполнение-Сенсорная панель, 9.7 см / 3,8"-FSTN дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Открытая платформа, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Пульт управления |
Применение | Морское исполнение |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Arm9™, 200 МГц |
Операционная система | Windows® CE 5.0 |
Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Память данных | NOR-Flash, 32 MB |
Специальное оснащение | Морское исполнение без кнопок |
Дисплей | |
Тип дисплея | 9.7 см / 3,8"-FSTN |
Разрешение дисплея | 320 x 240 Пиксел (QVGA) |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 90 кд/м² |
MTBF | 30000 ч |
Цветовая палитра | 5 ступеней серого цвета |
Угол считывания слева | 40,00 ° |
Угол считывания справа | 40,00 ° |
Угол считывания сверху | 40,00 ° |
Угол считывания снизу | 40,00 ° |
Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без шинной системы |
Прикладное ПО | Открытая платформа |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Потребляемый ток, типовой | 0,3 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Питание | |
Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Тип монтажа | Фронтальный монтаж |
Материал передняя панель | Алюминий (черный анодированный) |
Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
NEMA 4X | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 0,7g, согласно EN 60068-2-6 |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 155 мм / 96 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 147 мм / 88 мм / 35 мм |
Номер артикула | 2401298 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRCBBA |
GTIN | 4055626095714 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 680 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 680 g |
Номер таможенного тарифа | 84714100 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Приспособления для монтажа 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Приспособления для монтажа 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Приспособления для монтажа 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Приспособления для монтажа 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF - Разъемы для печатной платы 1786844
-
HMI BATTERY - Батарея/аккумулятор 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1896381
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А