TP 3150S/WT-65
-
Сенсорная панель
1029309
Защищенная сенсорная панель с TFT-дисплеем 38,1 см / 15” (аналогово-резистивным (GFG)), 1024 x 768 пикселей (XGA), степень защиты: IP65 (спереди), расширенный диапазон температуры, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО Visu+.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
Стойкость к атмосферным воздействиям
Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках