TP 3057V/WT-65
-
Сенсорная панель
1044278
Защищенная сенсорная панель с TFT-дисплеем 14,5 см / 5,7” TFT (аналоговый резистивный (GFG)), 640 x 480 пикселей (VGA), степень защиты: IP65 (лицевая панель), расширенный диапазон температур, Arm® Cortex®-A8, 1000МГц, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО Visu+.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
Стойкость к атмосферным воздействиям
Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках