Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Терминал управления
2701945

Панель дистанционного управления для контроллеров Nanoline и ILC 1... Интерфейс RS-232 позволяет монтаж на расстоянии до 15 м.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пользователь может ввести собственное сообщение при помощи следующих кнопок: цифровые (0 - 9), направление (вверх, вниз, влево, вправо) и клавиши ввода
Выдает пользователю сообщения с указаниями для ввода
Возможность замены в рабочем режиме позволяет использовать пульт в качестве сервисного инструмента и в целях безопасности
Обеспечивает доступ ко всем точкам ввода-вывода, регистрам, программным и системным маркерам, таймерам, счетчикам