HT06AT/732050/311/00050 S00001
-
Панель Mobile
2400672
Панель Mobile, 8.9 см / 3.5"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 1 USB Host 2.0, нет, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Пульт управления |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Arm9™, 200 МГц |
Операционная система | Windows® CE 5.0 |
Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Память данных | NOR-Flash, 32 MB |
Дисплей | |
Тип дисплея | 8.9 см / 3.5"-TFT |
Разрешение дисплея | 240 x 320 Пиксел |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 320 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
MTBF | 30000 ч |
Цветовая палитра | 65536 цветов |
Угол считывания слева | 70,00 ° |
Угол считывания справа | 70,00 ° |
Угол считывания сверху | 80,00 ° |
Угол считывания снизу | 60,00 ° |
Интерфейсы | 1 USB Host 2.0 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Сеть | нет |
Шинная система | MPI |
Прикладное ПО | TSvisRT |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Потребляемый ток, типовой | 0,25 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Питание | |
Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Тип монтажа | без |
Материал передняя панель | Пластик |
Материал корпуса | Пластмасса |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 145 мм / 265 мм / 67 мм |
Номер артикула | 2400672 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRCAEB |
GTIN | 4055626110578 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 770 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 770 g |
Номер таможенного тарифа | 84713000 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А