VMT 7012 - Панельный ПК
2400159

Конфигурируемый ППК с сенсорным экраном, IP65, дисплей 12,1", герметичный корпус. Возможность конфигурирования: накопитель данных и операционная система.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полностью закрытый корпус со степенью защиты IP65
Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM™
Конструкция без вентилятора
Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet или WLAN
Широкий выбор принадлежностей
Расширенный диапазон температур