ITC 8113 PW7U - Планшетный ПК
2402962

Планшетный ПК, 33.8 см / 13.3"-TFT дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 пиксел (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 ГГц, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 бит.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость соединения при помощи WLAN и Bluetooth
Оптимальная производительность в каждом случае благодаря процессорам Intel® Celeron® и Intel® Core™
Широкоформатная визуализация благодаря экрану 13,3“ с разрешением Full-HD
Надежность управления благодаря закрытой моноблочной раме
Сохранение мобильности благодаря возможности замены аккумулятора без перерыва в работе