Распределители полевой шины и устройства сопряжения сегментов для PROFIBUS PA, PROFIBUS DP и Fieldbus Foundation

Распределители полевой шины и устройства сопряжения сегментов для PROFIBUS PA, PROFIBUS DP и Fieldbus Foundation

Распределители полевой шины (также называемые соединителями полевых устройств) для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus дают возможность произвольного удлинения полевой шины. Для простого связывания ваших полевых устройств с системами управления модульное устройство сопряжения DP/PA обеспечивает прозрачное объединение сети PROFIBUS DP с производственными сетями PROFIBUS PA.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Устройство сопряжения PROFIBUS DP/PA

Модульное устройство сопряжения с PROFIBUS DP на PROFIBUS PA

Устройство сопряжения с сегментом PROFIBUS DP/PA

Устройство сопряжения DP/PA обеспечивает прозрачное объединение сети PROFIBUS DP с производственными сетями PROFIBUS PA.

  • До десяти модулей PROFIBUS DP или PROFIBUS PA на устройство сопряжения для соединения с четырьмя различными сетями DP/PA
  • Резервирование сети дополнительными модулями (до 10)
  • Встроенная функция диагностики сети через коммуникационный модуль подключения
  • Мощный встроенный веб-сервер для конфигурирования и доступа к сетевой диагностике
  • Кодонезависимое автоматическое определение скорости передачи данных до 12 Мбит/с
  • Замена модулей установки в процессе работы
  • Управление и настройка конфигурации полевых устройств PROFIBUS посредством FDT/DTM

Для каждой конфигурации вам потребуется головная станция для управления, а также повторитель PROFIBUS DP и модуль PROFIBUS PA в качестве интерфейса к сети PROFIBUS PA. Эта модульная концепция обеспечивает возможность конфигурирования специальных систем. Базовый пакет в виде предварительно сконфигурированного модуля FB-HSB-DP/PA подходит для большинства задач.

Многоканальные устройства сопряжения FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA для зоны 2

Соединители полевых устройств для зоны 2

Многоканальные устройства сопряжения FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA для зоны 2

Многоканальные соединители полевых устройств для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus рассчитаны на температуру окружающей среды от -50 °C до +90 °C. Они отличаются компактностью, а подключение производится с нижней стороны, что позволяет экономить пространство. Так обеспечивается оптимальное использование пространства и максимальная плотность каналов в распределительной коробке.

Соединители полевых устройств зарегистрированы Fieldbus Foundation.

Барьер полевой шины

Барьер полевой шины для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Барьер полевой шины (зона 1) для FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA

Многоканальные соединители полевых устройств для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus в связи с наличием допуска для взрывоопасной зоны 1 также называются «барьерами полевой шины».

  • Проверено для температур окружающей среды от -40 °C до +80 °C
  • Легкая и прочная конструкция
  • Простая и компактная установка благодаря одностороннему подключению снизу
  • Зарегистрировано для Fieldbus Foundation

Интеллектуальные схемы позволяют минимизировать вибрацию контактов, обеспечивая высокое качество сигнала.

Распредкоробки полевой шины с допусками ATEX, IECEx и UL класс I, раздел 2

Распредкоробки для полевой шины

Распределительные коробки полевой шины с системным допуском и предустановленными соединителями полевых устройств

Специально для применения соединителей полевых устройств мы предлагаем различные распределительные коробки полевой шины. Допуски ATEX, IECEx и UL класс I, раздел 2 позволяют использовать их в любой части мира.

Смонтированные коробки поставляются в двух исполнениях: с УЗИП для магистрального кабеля и без него. Они соединяют магистральный кабель с полевыми устройствами.

  • Готовые к использованию распредкоробки из сатинированной нержавеющей стали 316L
  • Варианты с 10 или 16 портами
  • Быстрый и простой монтаж с помощью многоканального соединителя полевых устройств для зоны 2
  • Компактность и небольшая масса