Медиаконвертеры: связь оптоволоконных и медных сетей

Медиаконвертеры

Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Новые изделия

Медиаконвертер MC 1000T-MM SC с дуплексным многомодовым патч-кабелем SC

Медиаконвертеры Ethernet

Надежная связь по оптоволоконному кабелю

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.

Основные характеристики

  • Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с (в зависимости от устройства)
  • Различные стекловолоконные соединения: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
  • Макс. дальность действия до 80 км
  • Корпус изготовлен из металла и пластмассы
  • Полный пакет допусков: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, МЭК 61850, IEEE 1613

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент для любого приложения
  • Гигабитная связь – идеальное решение для приложений с высокой пропускной способностью
  • Компактная конструкция и гибкие возможности монтажа
  • Низкая задержка для приложений с протоколами реального времени
  • Резервный источник питания

Медиаконвертер для сетей Ethernet


Медиаконвертер для сетей Ethernet

Медиаконвертер Ethernet для промышленных приложений

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.

Серия медиаконвертеров Ethernet отличается долговечностью и универсальностью. Широкий ассортимент включает в себя разнообразные устройства для базовых, расширенных и специальных требований, например, для использования во взрывоопасных зонах, в приложениях электроснабжения и распределения электроэнергии.

Выбирайте между набором функций, подходящих для Вашего приложения, и различными стекловолоконными интерфейсами. Кроме того, уникальные монтажные принадлежности обеспечивают особенно гибкие возможности установки.

Медиаконвертеры для полевых шин


Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры серии PSI-MOS обеспечивают переход с медных интерфейсов PROFIBUS на оптоволоконные линии. Преобразование производится в режиме прозрачного протокола для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с. Это дает очевидные преимущества:

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры позволяют объединять в оптоволоконную сеть системы полевой шины CANopen® и DeviceNet™ – быстро и с надежной защитой от помех. Очевидные преимущества:

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.

Последовательные медиаконвертеры


Последовательные медиаконвертеры для RS-232

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения

Медиаконвертеры для соединений RS-232

Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМВ и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая. При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact вы можете перевести последовательные интерфейсы на оптоволокно. Это принесет вам очевидные преимущества:

  • Более протяженная дальность передачи данных
  • Устранение воздействий ЭМ-излучения
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1