TW 95/ 6-CL - Проходная клемма через стенку
1708757

Проходные зажимы, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 6, ток нагрузки: 232 A, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 175 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро и просто подключать большие провода
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Гнездо клеммы, открытое на 90° обеспечивает возможность удобного вывода провода
Быстрый монтаж на стенке корпуса с помощью крепежных клиньев, без использования инструментов