CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования C | ||||
600 В | 66 A | 14 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20100423Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 66 A | 14 - 4 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 66 A | 14 - 4 |
Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40039989Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Заключение с контролем производства | 1000 В | 76 A | 1,5 - 16 |