CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425-19900730Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 В | 15 A | 28 - 12 |
Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 6 мм, цвет: серый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 В | 15 A | 28 - 12 |