cULus Recognized
ID допуска: E60425-20150120Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 40 A | 16 - 6 |
Проходные зажимы, тип подключения: Зажим Push-Lock, Пружинный зажим Push-in, полюсов: 5, ток нагрузки: 41 A, cечение: 2,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 74,4 мм, цвет: серый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 40 A | 16 - 6 |