QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX
-
Проходная деталь
1411387
Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм2... 2,5 мм2 / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, соединительная резьба M25 с 5 приваренными жилами 2,5 мм2, длиной 0,5 м, концы ровно обрезаны.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников