Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.
Адаптеры для гофротрубы с внутренней резьбой для подключения гофрированных трубок к пластмассовым резьбовым соединениям HEAVYCON-EVO-M32 или пластмассовым корпусам ADVANCE-M32, прямые, черного цвета, IP66.