SH-00000-PCB-EXTENDER
-
Принадлежности
1555726
Удлинитель для обеспечения воздушных зазоров и путей утечки, подходит только для использования в версии M23 Hybrid
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Допустимая передача сигналов, данных и питания - все в одном штекерном соединителе
На 80 % более быстрый монтаж и на 60 % меньше места для установки по сравнению с многожильными проводами
Снижение стоимости за счет отказа от дополнительных штекерных соединителей для печатных плат
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Отказ от этапов работы с высоким потенциалом ошибок