QUINT POWER обеспечивает максимальную степень готовности оборудования в мощностном диапазоне до 100 Вт, отличаясь компактностью. Упреждающий контроль функционирования и большой запас мощности для реализации задач в низком мощностном диапазоне.
QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
-
Преобразователь DC/DC
1066704
Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, вход: 12 В DC - 24 В DC, выход: 12 В DC / 2,5 A
Подробная информация о продукте
Диапазон номинальных напряжений на входе | 12 В DC ... 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 12 В DC ... 24 В DC -25 % ... +33 % (SELV) |
Широкий диапазон входных напряжений | да |
Макс. электрическая прочность | 35 В DC (60 с) |
Импульс пускового тока | тип. 1,5 A |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | тип. 0,05 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | тип. 1,5 A |
Время автономной работы | тип. 20 мс (24 В DC) |
Потребляемый ток | тип. 3,55 A (12 B DC) |
тип. 1,75 A (24 В DC) | |
Время включения | < 1 c |
Входной предохранитель | 15 A (быстродействующий, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 10 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
КПД | тип. 92,2 % (12 B DC) |
Выходная характеристика | U/I Advanced |
Номинальное напряжение | 12 В DC |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 5 В DC ... 15 В DC (> 12 В DC, постоянная мощность) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 2,5 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 c)) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Oграничение рабочих характеристик | > 60 °C (2,5 %/K от POut nom.) |
Выходная мощность (PN) | 30 Вт |
Выходная мощность (Pстат. Boost) | 37,5 Вт |
Выходная мощность (Pдинам. Boost) | 60 Вт |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 25 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 18 В DC |
Остаточная пульсация | < 20 мB(ДА) |
Рассогласование статически | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
Рассогласование динамически | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
Рассогласование Изменение входного напряжения | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
Время нарастания | < 1 c (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность последовательного подключения | да |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,5 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 2,7 Вт |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
жесткий (AWG) | 22 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
жесткий (AWG) | 20 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Светодиодная сигнализация | |
Порог сигнала | > PThr (СИД горит желтым, выходное напряжение > PThr зависит от положения поворотного переключателя) |
> 0,9 x USet (СИД горит зеленым цветом) | |
< 0,9 x USet (Светодиод мигает зеленым цветом) | |
Сигнальный выход Возможность подбора | |
Цифровой | 0 В DC |
24 В DC | |
22 мА | |
Default | 24 В DC |
22 мА | |
24 В пост. тока для UOut > 0,9 x USet |
Количество фаз | 1,00 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 2,6 кВ DC (Типовое исп.) |
1,2 кВ DC (Выборочное исп.) | |
Частота переключения | 4,00 кГц ... 70,00 кГц (Ступень вспомогательного преобразователя) |
70,00 кГц ... 150,00 кГц (Ступень главного преобразователя) |
Тип изделия | Преобразователи постоянного тока |
Серия изделий | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2804000 ч (25 °C) |
> 1590000 ч (40 °C) | |
> 687000 ч (60 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 1,25 A |
Температура | 40 °C |
Время | 422000 ч |
Дополнительный текст | 12 B DC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 2,5 A |
Температура | 40 °C |
Время | 226000 ч |
Дополнительный текст | 12 B DC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 2,5 A |
Температура | 30 °C |
Время | 452000 ч |
Дополнительный текст | 12 B DC |
Размеры изделия | |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 106 мм |
Глубина | 90 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 15 мм / 15 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние справа/слева (пассивн.) | 5 мм / 5 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние справа/слева (активн., пассивн.) | 0 мм / 0 мм (POut ≤50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн., пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≤50 %) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый PN ≥50 %, отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм присоединяемый PN <50 %, отступ по горизонтали 0 мм, по вертикали сверху 40 мм, по вертикали снизу 20 мм |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Пластик |
Исполнение корпуса | Поликарбонат (PC), UL 94 V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм; 15 Гц ... 100 Гц: 2,3 g 90 мин. (согласно МЭК 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 м) |
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность (устройств управления и регулирования) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
Провалы сетевого напряжения | |
Обозначение стандарта | Перепады напряжения в сети питания (пониженное напряжение) |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-4-29 |
UL | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Маркировка | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Маркировка | Схема CB (МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-201) |
Судостроение | |
Маркировка | DNV GL |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Требования по ЭМС для электростанции | EN 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение кондуктивных помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Излучение помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 1 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 16,67 Гц |
50 Гц | |
60 Гц | |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Дополнительный текст | 60 с |
Примечания | Критерий A |
Частота | 50 Гц |
60 Гц | |
Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
Дополнительный текст | 3 c |
Частота | 0 Гц |
Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
Дополнительный текст | DC, 60 с |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-29 |
Напряжение | 24 В DC |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 0,5 / 1 / 25 циклов |
Время | 100 мс |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 5 / 10 / 50 циклов |
Время | 100 мс |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 0,5 / 1 / 5 / 50 циклов |
Время | 50 мс |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий B |
Импульсное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-9 |
Напряженность проверочного поля | 1000 A/м |
Примечания | Критерий A |
Ассиметричные помехи по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-16 |
Тестовый уровень 1 | 15 Гц 150 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 10 В 1 В (длительно) |
Тестовый уровень 2 | 150 Гц 1,5 кГц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 1 В |
Тестовый уровень 3 | 1,5 кГц 15 кГц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 1 В 10 В |
Тестовый уровень 4 | 15 кГц 150 кГц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 10 В |
Тестовый уровень 5 | 16,7 Гц 50 Гц 60 Гц 150 Гц 180 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 10 В (длительно) |
Тестовый уровень 6 | 0 Гц 16,7 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 100 В (1 c) |
Примечания | Критерий A |
Переменная составляющая в напряжении постоянного тока | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-17 |
Переменная составляющая | 10 % (UN) |
Частота | 50 Гц |
100 Гц | |
150 Гц | |
300 Гц | |
Примечания | Критерий A |
Затухающая колеблющаяся волна | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-18 |
Вход, выход (тестовый уровень 1) | 1 МГц (Уровень контроля 2 - симметричный) |
Напряжение | 0,5 кВ |
Вход, выход (тестовый уровень 2) | 1 МГц (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Напряжение | 1 кВ |
Сигналы (тестовый уровень 1) | 1 МГц (Уровень контроля 2 - симметричный) |
Напряжение | 0,5 кВ |
Сигналы (тестовый уровень 2) | 1 МГц (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Напряжение | 1 кВ |
Примечания | Критерий A |
Пониженное переменное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-10 |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Тестовый уровень 1 | 100 кГц |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Тестовый уровень 2 | 1 МГц |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 1066704 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMDI43 |
GTIN | 4055626734255 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 225,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 172 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9c878f7f-4d9b-480d-8667-aa365ab106a2 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 8,723 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.
Смотреть меньшеМожно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?
Нет, только с преобразователями постоянного тока QUINT >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB.