Преобразователь постоянного тока MINI для КИПиА.
С помощью преобразователей пост. тока можно менять уровень напряжения, восстанавливать подачу напряжения на концах длинных проводников и формировать независимые системы подачи питания путем гальван. изоляции.
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
Преобразователь DC/DC
2866271
В новых установках используйте артикул: 1066708.
Преобразователь постоянного тока MINI с регулированием в первичной цепи для установки на монтажную рейку, вход: 48 - 60 В DC, выход: 24 В DC/1 А
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528CoC / Compliance Statement
ID допуска: 19-049-00cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Преимущества для вас
Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов