PACT RCP-4000A-UIRO-D140
-
Трансформатор тока
2906232
Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 450 мм и диаметром 140 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Current transformer |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
Типичные ошибки измерений | < 1 % |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Ограничительный диод 33 В |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 110 мс |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
Измерительная катушка | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 2x 0,22 мм (Сигнал (луженый)) |
1x 0,22 мм (Экран (луженый)) | |
Изоляция | двойная изоляция |
Расчетное напряжение изоляции | 1000 В AC (rms CAT III) |
600 В AC (rms CAT IV) | |
Испытательное напряжение | 10,45 кВ DC (60 с) |
Класс точности | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Измерительный преобразователь | |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,5 % (конечного значения диапазона) |
Диапазон частот | 16 Гц ... 1000 Гц |
Испытательное напряжение | 3 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Общая информация | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Катушка Роговского и 4-канальный разделительный усилитель |
Питание: Измерительный преобразователь | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон номинального напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC |
Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт (при IOUT = 20 мА, 9,6 В DC, 600 Ω нагрузка) |
Частота | |
Наименование | Измерительная катушка |
Диапазон измерения частоты | 40 Гц ... 20000 Гц |
Сигнал | |
Входной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (1000 A) |
Форма кривой | синусоидальный |
Входное полное сопротивление | > 100 кΩ |
Трансформатор тока | |
Конфигурируемый / программируемый | настраивается DIP-переключателем |
Номинальная частота: Стандартный преобразователь | 40 Гц ... 20000 Гц |
Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Катушка Роговского и 4-канальный разделительный усилитель |
Коммутация: Транзистор | |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Минимальное напряжение переключения | 1 В |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
Минимальный коммутационный ток | 100 мкA |
Максимальный коммутационный ток | 100 мА (при 30 В) |
Сигнал | |
Наименование | Измерительная катушка |
Выходной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (без нагрузки, при 1000 А) |
Выходное напряжение (на холостом ходу) | VOUT = M * dI/dt |
Выходное напряжение (синусоидальное, на холостом ходу) | 100 мВ (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 мкГн; пример: при 50 Гц; I = 1000 A)) |
Сигнал | |
Наименование | Измерительный преобразователь |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) |
2 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 10,5 В (настраивается с помощью ПО) | |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | 12,3 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
0 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
2 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
0 мА ... 21 мА (настраивается с помощью ПО) | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 24,6 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (20 мА) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) |
< 20 мB(ДА) |
Сторона измерительного преобразователя | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Размеры изделия | |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 110,5 мм |
Глубина | 120,5 мм |
Измерительная катушка | |
Длина | 450 мм |
Диаметр | 8,3 мм ±0,2 мм |
Измерительная катушка в установленном состоянии | |
Диаметр | 140 мм |
Сигнальный провод | |
Длина | 3 м |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 110,5 мм |
Глубина | 120,5 мм |
Материал корпуса | PC |
PBT | |
Материал катушки | Elastollan |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты измерительной катушки | IP54 (не проверено согласно UL) |
Степень защиты измерительного преобразователя | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительная катушка) | -30 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительный преобразователь) | -40 °C ... 70 °C (Измер. преобразователь) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
-40 °C ... 85 °C (Измер. преобразователь) | |
Высота | < 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
CMIM | |
Сертификат | в соответствии с CMIM |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Recognized |
Указание | Измерительная катушка |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Указание | Измер. преобразователь |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2906232 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMMA12 |
GTIN | 4055626048291 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 422,45 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 448 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 11b07d92-8674-47bc-a65b-34fcfc3fcaf8 |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А