PACT RCP-4000A-1A-D95
-
Трансформатор тока
2904921
Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Current transformer |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | двойная изоляция |
Категория перенапряжения | III (1000 В, к нейтрали) |
IV (600 В, к нейтрали) | |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
Типичные ошибки измерений | < 1 % |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Ограничительный диод 33 В |
Температурные коэффициенты | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, оба компонента имеют одинаковую температуру окружающей среды) |
0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, оба компонента имеют одинаковую температуру окружающей среды) | |
Измерительная катушка | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 2x 0,22 мм (Сигнал (луженый)) |
1x 0,22 мм (Экран (луженый)) | |
Изоляция | двойная изоляция |
Расчетное напряжение изоляции | 1000 В AC (rms CAT III) |
600 В AC (rms CAT IV) | |
Испытательное напряжение | 10,45 кВ DC (60 с) |
Класс точности | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Измерительный преобразователь | |
Нелинейность | < 0,5 % (конечного значения диапазона) |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,5 % (конечного значения диапазона) |
Диапазон частот | 45 Гц ... 65 Гц |
Макс. регистрируемые высшие гармоники | < 2 кГц |
Потребляемый ток | < 190 мА (при 19,2 В) |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (Питание / вход и выход: 50 Гц, 1 мин) |
Общая информация | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Катушка Роговского и измерительный преобразователь 1 A |
Питание: Измерительный преобразователь | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон номинального напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | 190 мА |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Частота | |
Наименование | Измерительная катушка |
Диапазон измерения частоты | 40 Гц ... 20000 Гц |
Сигнал | |
Входной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (1000 A) |
Форма кривой | синусоидальный |
Входное полное сопротивление | 27 кΩ (Минимальный диапазон измерений) |
Трансформатор тока | |
Конфигурируемый / программируемый | настраивается DIP-переключателем |
Расчетная мощность | 1,25 ВА |
Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Угол сдвига фаз | < 1 ° |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Катушка Роговского и измерительный преобразователь 1 A |
Сигнал | |
Наименование | Измерительная катушка |
Выходной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (без нагрузки, при 1000 А) |
Выходное напряжение (на холостом ходу) | VOUT = M * dI/dt |
Выходное напряжение (синусоидальное, на холостом ходу) | 100 мВ (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 мкГн; пример: при 50 Гц; I = 1000 A)) |
Сигнал | |
Наименование | Измерительный преобразователь |
Выходной сигнал, ток | 0 A AC ... 1 A AC |
Расчетная мощность | 1,25 ВА |
Нагрузка | 0 Ом ... 1,25 Ом |
Макс. расстояние для медных проводников при PN max | 16 м (0,75 мм² (AWG 20)) |
32 м (1,5 мм² (AWG 16)) | |
55 м (2,5 мм² (AWG 14)) |
Сторона измерительного преобразователя | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Размеры изделия | |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 85 мм |
Глубина | 70,4 мм |
Измерительная катушка | |
Длина | 300 мм |
Диаметр | 8,3 мм ±0,2 мм |
Измерительная катушка в установленном состоянии | |
Диаметр | 95 мм |
Сигнальный провод | |
Длина | 3 м |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 85 мм |
Глубина | 70,4 мм |
Материал корпуса | PC |
PA | |
Материал катушки | Elastollan |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты измерительной катушки | IP54 (не проверено согласно UL) |
Степень защиты измерительного преобразователя | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительная катушка) | -30 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительный преобразователь) | -20 °C ... 70 °C (Измер. преобразователь) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
-25 °C ... 85 °C (Измер. преобразователь) | |
Высота | < 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
CMIM | |
Сертификат | в соответствии с CMIM |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Recognized |
Указание | Измерительная катушка |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Указание | Измер. преобразователь |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-3 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2904921 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMMA12 |
GTIN | 4046356900966 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 299,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 299 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1621b3ce-130d-440f-a0ed-03afa14f531a |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А