PACT MCR-V2-4012-70-PT
-
Трансформатор тока
2907414
Шинный трансформатор тока с винтовыми клеммами и зажимами push-in, при использовании push-in подключение проводника сверху, инструмент не требуется. Возможность выбора: первичный ток (100 ... 1000) A AC, вторичный ток (1 или 5) A AC, класс точности 0,5 или 1, мощность ВА
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Current transformer |
Расчетное напряжение изоляции | 1 кВ (Фаза/нейтраль) |
Общая информация | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Шинный трансформатор тока |
Трансформатор тока | |
Расчетная мощность | 1,25 ВА |
2,5 ВА | |
3,75 ВА | |
5 ВА | |
7,5 ВА | |
10 ВА | |
15 ВА | |
Номинальный ток термической стойкости | Ith = 60 * In |
Номинальный длительный ток термической стойкости | Id = 1,2 * In |
Номинальный импульсный ток | Idyn = 2,5 * Ith |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 150 A AC | |
0 A AC ... 200 A AC | |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Шинный трансформатор тока |
Сигнал | |
Наименование | Выход тока |
Номинальный вторичный ток Isn | 1 A AC (в зависимости от типа) |
5 A AC (в зависимости от типа) | |
Коэффициент ограничения максимального тока | FS 5 |
Класс точности | 0,5 (в зависимости от типа) |
1 (в зависимости от типа) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 2,5 мм² (Вторичные клеммы) |
Сечение гибкого провода | 1 мм² ... 2,5 мм² (Вторичные клеммы) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение гибкого провода | 2x 2,5 мм² ... 4 мм² (Вторичные клеммы) |
Размеры изделия | |
Ширина | 30 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Размеры изделия при альтернативном способе монтажа | |
Ширина | 70 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 30 мм |
Медная шина | |
Ширина | 40 мм |
Высота | 12 мм |
Медная шина 2 | |
Ширина | 30 мм |
Высота | 10 мм |
Круглый провод | |
Диаметр | 33 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 40 °C |
Высота | ≤ 1000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | Эксплуатация только в помещениях, без выпадения конденсата |
Класс изоляционного материала | E |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
UL, США / Канада | |
Маркировка | XODW8.E323953 |
Стандарты / нормативные документы | EN 61869 |
Номер артикула | 2907414 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CMMA11 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 375,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 304 g |
Номер таможенного тарифа | 85043129 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А