MC 1000E-SM40 WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330885

Оптоволоконный конвертер с симплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтируется на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
Сетевая структура согласно МЭК 61850-3
IEEE 1613