PSI-WL-RS232-RS485/BT
-
Конвертер Bluetooth
2708517
Преобразователь Bluetooth для беспроводной коммуникации с интерфейсами RS-232, RS-422 и RS-485. Устанавливается на монтажную рейку EN. Разъем MCX для наружной антенны. Напряжение питания 24 В AC/DC
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Преобразователь интерфейсов |
| Гальваническая развязка | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных | 1,5 кВ AC |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| 19 В AC ... 29 В AC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В AC ±20 % (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| 24 В DC ±20 % (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) | |
| Потребляемый ток, типовой | ≤ 100 мА (24 В DC) |
| Сигнал | RS-485 |
| Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 кбит/с |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Дальность передачи | макс. 15 м |
| Формат файла / кодирование | Послед. асинхронный UART/NRZ, 7/8 бит - данные, 1/2 - стоп-бит, 1 бит - четность, 10/11 бит - длина символа |
| Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff, аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS, совместимость с 3964 R |
| Данные: Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 кбит/с |
| Дальность передачи | макс. 1200 м |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом (конфигурируемый) |
| 180 Ом | |
| 390 Ом | |
| Данные: Интерфейс RS-485, согласно EIA/TIA-485, DIN 66259-4 / RS-485 2-проводный | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 кбит/с |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Дальность передачи | макс. 1200 м |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом (конфигурируемый) |
| 180 Ом | |
| 390 Ом | |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | Bluetooth 2.0 |
| Диапазон частот | 2,402 ГГц ... 2,48 ГГц (Диапазон ISM) |
| Параметры передачи | 1,6 кГц (FHSS) |
| Излучаемая мощность, минимальная | -28 дБм (настраивается с помощью ПО) |
| Излучаемая мощность, максимальная | 20 дБм (настраивается с помощью ПО) |
| Чувствительность приемника, минимальная | -83 дБм |
| Антенна | внешний |
| Тип подключения | Гнездовой разъем MCX |
| Дальности передачи | 20 дБм (100 мВт) = 80 м ... 150 м |
| Bluetooth Multidrop (многоточечная линия) ведущ./ведом. | 1/7 |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 116 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует директиве R&TTE 1999/5/EG |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2708517 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC661 |
| GTIN | 4017918974169 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 206,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 212,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Антенна 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Антенна 2867610
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Антенный кабель 2867678
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
PSI-WL-PROFIB/BT-SET - Конвертер Bluetooth 2313313
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А