FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
Преобразователь интерфейса
2904817
FL COMSERVER UNI...-T, вариант для расширенного температурного диапазона (- 40°C до 70°C). Для передачи последовательного потока данных от интерфейса RS-232/422/485 в сеть Ethernet, поддержка протоколов TCP, UDP, Modbus Gateway и PPP, вкл. ПО Com Port Redirector
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Преобразователь интерфейсов |
| MTTF | 1973 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 854 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 348 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 666 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 179 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) | |
| Функции | |
| Поддерживаемые браузеры | Netscape Communicator версии 4.5 и выше или Internet Explorer версии 5.5 и выше |
| Управление | Управление через Web-интерфейс |
| SNMP v1/v2 | |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Netscape Communicator версии 4.5 и выше или Internet Explorer версии 5.5 и выше |
| Гальваническая развязка | VCC // Ethernet // последовательный |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,1 Вт |
| Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин) |
| 1,5 кВeff | |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 12 В AC/DC ... 30 В AC/DC (Cоблюдайте кривые) |
| Потребляемый ток, типовой | 100 мА (24 В DC) |
| Функция | |
| Управление | Управление на базе Web-технологий, SNMP, аварийный доступ по протоколам Telnet и протоколам с последовательной передачей данных |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиодные индикаторы: UL (напряжение питания логических схем), TD + RD (передача последовательного потока данных), FD (дуплексный режим), 100 (работа со скоростью передачи данных 100 Мбит/с), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (сбой) |
| Питание | |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Сигнал | Ethernet |
| Modbus | |
| Web-сервер | да |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 1 |
| Дальность передачи | ≤ 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Контроль потока данных / протокол | Modbus/TCP |
| Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 кбит/с |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Назначение выводов | Переключение DTE/DCE через устройство управления на базе Web |
| Дальность передачи | 15 м |
| Формат файла / кодирование | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff, аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS, совместимость с 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
| Данные: Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 кбит/с |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом (конфигурируемый) |
| 180 Ом | |
| 390 Ом | |
| Формат файла / кодирование | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Контроль потока данных / протокол | самоуправляемый |
| Данные: Интерфейс RS-485, согласно EIA/TIA-485, DIN 66259-4 / RS-485 2-проводный | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 кбит/с |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом |
| 180 Ом | |
| 390 Ом (конфигурируемый) | |
| Формат файла / кодирование | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Контроль потока данных / протокол | самоуправляемый |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 116 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | Свободное падение: 1 м |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Ударопрочность (хранение/транспортировка): 30г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (свободный монтаж, круговой отступ 40 мм) |
| -40 °C ... 60 °C (в ряду без промежутков) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50121-4 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2904817 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 291,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 188,888 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Патч-панель 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Расширители Ethernet 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Модем 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Компонент безопасности Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Шинный штекер D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Кабель 2881078
-
ME-SAS - Зажим для подключения экрана 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
Преимущества для вас
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Шлюз Modbus между Modbus/RTU / ASCII и Modbus/TCP
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Конфигурация через веб-интерфейс
ПО для виртуальных COM-портов входит в комплект поставки
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А