PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Расширители Ethernet
2313643
Первое поколение: неуправляемый расширитель Ethernet, для соединений точка-точка, линейные и кольцевые структуры, скорость передачи данных до 30 Мбит/с, удаленность до 20 км по заводским медным кабелям, диагностика при помощи USB и светодиодов, 2 порта SHDSL, 1 порт LAN
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Расстояния до 20 км
До 15,3 Мбит/с в 2-проводном режиме
До 30 Мбит/с в 4-проводном режиме
Надежный метод модуляции (SHDSL)
PROFINET
Автоматическое распознавание скорости передачи данных SHDSL
Прозрачность сети (без необходимости конфигурирования IP-адреса)
Прозрачность протокола
Автоматическое распознавание типа сетевого кабеля (Auto-MDI(X))
Автоматическое распознавание скорости передачи данных по сети (10/100 Мбит/с)
Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Возможность использования в будущем (поддержка IPv4 и IPv6)
2 цифровых выхода для передачи сигналов тревоги внешних контроллеров