TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Расширители Ethernet
2702253
Управляемый расширитель Ethernet, соединения точка-точка, скорость передачи до 15,3 Мбит/с, удаленность до 20 км по заводским медным кабелям, сменное устройство защиты от перенапряжения, 1 порт SHDSL, 1 порт LAN, диагностика через Ethernet
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Расширители Ethernet |
| MTTF | 577 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 300 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 128 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Функции | |
| Настройка параметров по IP | Статический IP-адрес |
| DHCP-клиент | |
| BootP (Состояние при поставке: чередование BootP / DHCP) | |
| Базовый набор функций | Расширитель Ethernet согласно ITU-T G.991.2 |
| Функции управления | Управление через Web-интерфейс (Доступ ко всем управляемым и неуправляемым расширителям Ethernet сегмента, ролевое управление пользователями) |
| SNMPv2/v3 | |
| Функция диагностики | Доступ на основе веб-технологии ко всем управляемым и неуправляемым расширителям Ethernet сегмента |
| SNMP-прерывания | |
| Зеркалирование портов | |
| Функции фильтра | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Функции резервирования | RSTP |
| Проприетарный протокол резервирования SHDSL (Управляемые и неуправляемые расширители Ethernet) | |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Расширитель Ethernet согласно ITU-T G.991.2 |
| Системные ограничения | |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | ≤ 50 (На каждый сегмент SHDSL) |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Расширитель Ethernet согласно ITU-T G.991.2 |
| Гальваническая развязка | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Тип сети | Выделенная линия |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 500 В AC (Согласно EN/МЭК 60079-7, соблюдайте ограничения в особых условиях применения.) |
| 1,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин) | |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 60 В DC |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±5 % |
| Потребляемый ток, типовой | 200 мА (24 В DC) |
| 80 мА (60 B DC) | |
| 380 мА (10 В DC) | |
| Функция | |
| Отображение состояний и диагностики | Индикаторы для вывода предупреждений, состояний и параметров устройства |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 60 В DC (24 В DC, в зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 500 мА (Защитой от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сигнал | Ethernet |
| Web-сервер | да |
| Базовый набор функций | Расширитель Ethernet согласно ITU-T G.991.2 |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| 1 порт 10/100Base-T(X), функция Autonegotiation | |
| Количество каналов | 1 |
| Дальность передачи | < 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Данные: Интерфейс SHDSL согласно ITU-T G.991.2.bis | |
| Скорость последовательной передачи данных | 2-проводной режим: 32 кбит/с... 15,3 Мбит/с |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Количество каналов | 1 (2-проводной режим) |
| Дальность передачи | < 20 км (в зависимости от скорости передачи данных и сечения провода) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 16 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 160 мм |
| Материал (Корпус) | Алюминий |
| Стальная жесть DC01 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2500 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF16ATEX2702253X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UKEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 2 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ (симметричный, неэкранированный кабель питания) |
| ± 1 кВ (асимметричный, неэкранированный кабель питания) | |
| Выход | ± 1 кВ (асимметричный, неэкранированный) |
| Сигнал | ± 1 кВ (асимметричный, экранированный провод Ethernet) |
| ± 4 кВ (асимметричный: проводник к земле, неэкранированный провод SHDSL) | |
| ± 2 кВ (симметричный: проводник к проводнику, неэкранированный провод SHDSL) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50121-4 |
| Обозначение стандарта | Применение в железнодорожной отрасли |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN 60715. |
| Номер артикула | 2702253 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 751,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 258,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (№ CAS: ) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Совместимые изделия
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Сетевой кабель 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Расширители Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
Преимущества для вас
Расстояния до 20 км
До 15,3 Мбит/с в 2-проводном режиме
Надежный метод модуляции (SHDSL)
Автоматическое распознавание топологии и скорости передачи данных
Прозрачная передача всех стандартных протоколов Ethernet: EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Прозрачность сети (без необходимости конфигурирования IP-адреса)
Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Выход аварийной сигнализации и сообщений об ошибках
Дистанционная диагностика по IP и автоматическое уведомление о событиях посредством SNMP
Встроенная защита от перенапряжений интерфейса SHDSL
Использование в соединениях точка-точка с управляемыми и неуправляемыми расширителями Ethernet
Виртуальное сегментирование критических IP-сетей с помощью VLAN
Повышение готовности благодаря резервированию RSTP
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А