FL SWITCH SFNT 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891003
Коммутатор Ethernet для широкого температурного диапазона, 5 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing, считывание сообщений о приоритете QoS, установка рамок безопасности
Подробная информация о продукте
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Количество каналов | 5 (порты RJ45) |
| Серия изделий | Unmanaged Switch SFNT |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| MTTF | 134,2 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Другие функции | Autonegotiation |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
| Локальная диагностика | US Электропитание LED зел. |
| LNK/ACT Состояние связи / передача данных LED зел. | |
| 100 Скорость передачи данных LED желт. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 345 мА (при 9 В пост. тока) |
| Потребляемый ток, типовой | 125 мА (при US = 24 В DC) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 62 кПа ... 108 кПа (до 4160 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 62 кПа ... 108 кПа (до 4160 м над уровнем моря) |
| Соответствие/сертификаты | |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Свидетельство ЕС об утверждении типового образца | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Сертификат МЭК по взрывозащищенности | IECEx UL 16.0093X |
| UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
| Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Номер артикула | 2891003 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN113 |
| GTIN | 4046356457187 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 491 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 275 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FL SEC PAC 4TX - Компонент безопасности Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Монтажная плата 2891012
Преимущества для вас
Широкий диапазон рабочих температур -40 °C ... 75 °C
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Контакт передачи сообщений для диагностики электропитания и состояния соединения
Коммутатор также обеспечивает фиксацию кабеля и блокировку порта
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А