ME MAX GEH-L G 2-2 YE - Полусфера корпуса
2202148

Корпус для установки на монтажную рейку, Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 6,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простота монтажа
Варианты технологии подключения