ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU
-
Полусфера корпуса
2279350
Корпус для установки на монтажную рейку, Полусфера корпуса (правая), высокая конструкция, ширина: 16,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа
Варианты технологии подключения